Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Shaft length L (mm) | Diamètre de la lame (mm) | Longueur de la lame (mm) | Épaisseur de lame (mm) | Type de lame | Largeur de lame (mm) | Norme DIN | Appui | Norme EN | Diamètre de la poignée (mm) | Dimensions de la poignée (mm) | Propriétés des matériaux | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (Ø) (mm) | Type de produit | Plage d'utilisation (tournevis) | Caractéristiques du tournevis | Normes | Type (divers) | Poids (g) | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.13 € | 1 | Disponible | 4 jours | 81 | 6 | 80 | 0.4|0.4 | Rond | 2.5 | DIN EN 60900 | Logement | EN 60900 | 26 | (L x ø) 81 x 26 | allié | 161 | - | Tournevis pour écrou à fente | VDE | Poignée outil polyvalente | DIN EN 60/ 900 | sans pointe laser Lasertip | - | Acier à outils | ||
8.43 € | 1 | Disponible | 4 jours | 81 | 7 | 100 | 0.5|0.5 | Rond | 3 | DIN EN 60900 | Logement | EN 60900 | 26 | (L x ø) 81 x 26 | allié | 181 | - | Tournevis pour écrou à fente | VDE | Poignée outil polyvalente | DIN EN 60/ 900 | sans Lasertip® | - | Acier à outils | ||
8.84 € | 1 | Disponible | 4 jours | 81 | 7 | 100 | 0.6|0.6 | Rond | 3.5 | DIN EN 60900 | Logement | EN 60900 | 26 | (L x ø) 81 x 26 | allié | 181 | - | Tournevis pour écrou à fente | VDE | Poignée outil polyvalente | DIN EN 60/ 900 | avec pointe laser Lasertip® | - | Acier à outils | ||
10.59 € | 1 | Disponible | 4 jours | 98 | 7 | 100 | 0.8|0.8 | Rond | 4 | DIN EN 60900 | Logement | EN 60900 | 33 | (L x ø) 98 x 33 | allié | 198 | - | Tournevis pour écrou à fente | VDE | Poignée outil polyvalente | DIN EN 60/ 900 | avec pointe laser Lasertip® | - | Acier à outils | ||
11.73 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 248 | - | Tournevis pour écrou à fente | VDE | - | - | - | - | - | ||
12.73 € | 1 | Disponible | 4 jours | 98 | 7 | 125 | 1.0|1 | Rond | 5.5 | DIN EN 60900 | Logement | EN 60900 | 33 | (L x ø) 98 x 33 | allié | 223 | - | Tournevis pour écrou à fente | VDE | Poignée outil polyvalente | DIN EN 60/ 900 | avec pointe laser Lasertip® | - | Acier à outils | ||
14.32 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 298 | - | Tournevis pour écrou à fente | VDE | - | - | - | - | - | ||
16.55 € | 1 | Disponible | 4 jours | 105 | 9 | 150 | 1.2|1.2 | Rond | 6.5 | DIN EN 60900 | Logement | EN 60900 | 37 | (L x ø) 105 x 37 | allié | 255 | - | Tournevis pour écrou à fente | VDE | Poignée outil polyvalente | DIN EN 60/ 900 | avec pointe laser Lasertip® | - | Acier à outils | ||
18.48 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 205 | - | Tournevis pour écrou à fente | VDE | - | - | - | - | - | ||
16.04 € | 1 | Disponible | 4 jours | 112 | 9 | 175 | 1.2|1.2 | Rond | 8 | DIN EN 60900 | Logement | EN 60900 | 40 | (L x ø) 112 x 40 | allié | 287 | - | Tournevis pour écrou à fente | VDE | Poignée outil polyvalente | DIN EN 60/ 900 | avec pointe laser Lasertip® | - | Acier à outils | ||
16.04 € | 1 | Disponible | 4 jours | 112 | 9 | 200 | 1.6|1.6 | Rond | 8 | DIN EN 60900 | Logement | EN 60900 | 40 | (L x ø) 112 x 40 | allié | 312 | - | Tournevis pour écrou à fente | VDE | Poignée outil polyvalente | DIN EN 60/ 900 | avec pointe laser Lasertip® | - | Acier à outils | ||
19.60 € | 1 | Disponible | 4 jours | 112 | 9 | 200 | 1.6|1.6 | Rond | 10 | DIN EN 60900 | Logement | EN 60900 | 40 | (L x ø) 112 x 40 | allié | 312 | - | Tournevis pour écrou à fente | VDE | Poignée outil polyvalente | DIN EN 60/ 900 | avec pointe laser Lasertip® | - | Acier à outils | ||
9.24 € | 1 | Disponible | 4 jours | 81 | 3.5 | 100 | 0.6|0.6 | Rond | 3.5 | DIN EN 60900 | Logement | EN 60900 | - | 81 | Revêtement de phosphate de zinc|allié | 181 | - | Tournevis pour écrou à fente | VDE | Poignée outil polyvalente | - | Conception VDE | - | Acier à outils | ||
10.96 € | 1 | Disponible | 4 jours | 98 | 4 | 100 | 0.8|0.8 | Rond | 4 | DIN EN 60900 | Logement | EN 60900 | - | 98 | Revêtement de phosphate de zinc|allié | 198 | - | Tournevis pour écrou à fente | VDE | Poignée outil polyvalente | - | Conception VDE | - | Acier à outils | ||
12.49 € | 1 | Disponible | 4 jours | 98 | 5 | 125 | 1.0|1 | Rond | 5.5 | DIN EN 60900 | Logement | EN 60900 | - | 98 | Revêtement de phosphate de zinc|allié | 223 | - | Tournevis pour écrou à fente | VDE | Poignée outil polyvalente | - | Conception VDE | - | Acier à outils | ||
9.01 € | 1 | Disponible | 4 jours | 98 | 5 | 100 | 0.8|0.8 | Rond | 5 | - | Logement | - | - | 98 | allié | 198 | - | Tournevis pour écrou à fente | Atelier | Poignée outil polyvalente | - | Avec pointe laser | - | Acier à outils | ||
12.87 € | 1 | Disponible | 4 jours | 105 | 6 | 125 | 1.0|1 | Rond | 6 | - | Logement | - | - | 105 | allié | 230 | - | Tournevis pour écrou à fente | Atelier | Poignée outil polyvalente | - | Avec pointe laser | - | Acier à outils | ||
13.95 € | 1 | Disponible | 4 jours | 105 | 7 | 200 | 1.2|1.2 | Rond | 6.5 | - | Logement | - | - | 105 | allié | 305 | - | Tournevis pour écrou à fente | Atelier | Poignée outil polyvalente | - | Avec pointe laser | - | Acier à outils | ||
15.65 € | 1 | Disponible | 4 jours | 105 | 7 | 150 | 1.2|1.2 | Rond | 7 | - | Logement | - | - | 105 | allié | 255 | - | Tournevis pour écrou à fente | Atelier | Poignée outil polyvalente | - | Avec pointe laser | - | Acier à outils | ||
16.19 € | 1 | Disponible | 4 jours | 112 | 7 | 175 | 1.6|1.6 | Rond | 8 | - | Logement | - | - | 112 | allié | 287 | - | Tournevis pour écrou à fente | Atelier | Poignée outil polyvalente | - | Avec pointe laser | - | Acier à outils | ||
5.92 € | 1 | Disponible | 4 jours | 81 | 4 | 75 | 0.6|0.6 | Hexagonal | 3.5 | - | Logement | - | - | 81 | allié | 156 | - | Tournevis pour écrou à fente | Atelier | Poignée outil polyvalente | - | Avec pointe laser | - | Acier à outils | ||
7.36 € | 1 | Disponible | 4 jours | 81 | 4 | 90 | 0.8|0.8 | Hexagonal | 4 | - | Logement | - | - | 81 | allié | 171 | - | Tournevis pour écrou à fente | Atelier | Poignée outil polyvalente | - | Avec pointe laser | - | Acier à outils | ||
8.27 € | 1 | Disponible | 4 jours | 98 | 5 | 90 | 0.8|0.8 | Hexagonal | 4.5 | - | Logement | - | - | 98 | allié | 188 | - | Tournevis pour écrou à fente | Atelier | Poignée outil polyvalente | - | Avec pointe laser | - | Acier à outils | ||
10.59 € | 1 | Disponible | 4 jours | 98 | 6 | 100 | 1.0|1 | Hexagonal | 5.5 | - | Logement | - | - | 98 | allié | 198 | - | Tournevis pour écrou à fente | Atelier | Poignée outil polyvalente | - | Avec pointe laser | - | Acier à outils | ||
12.16 € | 1 | Disponible | 4 jours | 105 | 6 | 125 | 1.2|1.2 | Hexagonal | 6.5 | - | Logement | - | - | 105 | allié | 230 | - | Tournevis pour écrou à fente | Atelier | Poignée outil polyvalente | - | Avec pointe laser | - | Acier à outils | ||
15.89 € | 1 | Disponible | 4 jours | 105 | 6 | 125 | 1.2|1.2 | Hexagonal | 7 | - | Logement | - | - | 105 | allié | 230 | - | Tournevis pour écrou à fente | Atelier | Poignée outil polyvalente | - | Avec pointe laser | - | Acier à outils | ||
17.40 € | 1 | Disponible | 4 jours | 112 | 8 | 150 | 1.6|1.6 | Hexagonal | 9 | - | Logement | - | - | 112 | allié | 262 | - | Tournevis pour écrou à fente | Atelier | Poignée outil polyvalente | - | Avec pointe laser | - | Acier à outils | ||
18.76 € | 1 | Disponible | 4 jours | 112 | 8 | 175 | 1.6|1.6 | Hexagonal | 10 | - | Logement | - | - | 112 | allié | 287 | - | Tournevis pour écrou à fente | Atelier | Poignée outil polyvalente | - | Avec pointe laser | - | Acier à outils | ||
4.32 € | 1 | Disponible | 4 jours | 70 | 2.5 | 60 | 0.4|0.4 | Rond | 2 | - | Logement | - | - | 70 | allié | 130 | - | Tournevis pour écrou à fente | Atelier | Poignée outil polyvalente | - | - | - | Acier à outils | ||
4.85 € | 1 | Disponible | 4 jours | 70 | 2.5 | 75 | 0.4|0.4 | Rond | 2.5 | - | Logement | - | - | 70 | allié | 145 | - | Tournevis pour écrou à fente | Atelier | Poignée outil polyvalente | - | - | - | Acier à outils | ||
6.29 € | 1 | Disponible | 4 jours | 81 | 4 | 150 | 0.5|0.5 | Rond | 3 | - | Logement | - | - | 81 | allié | 231 | - | Tournevis pour écrou à fente | Atelier | Poignée outil polyvalente | - | - | - | Acier à outils | ||
7.43 € | 1 | Disponible | 4 jours | 81 | 4 | 200 | 0.5|0.5 | Rond | 3 | - | Logement | - | - | 81 | allié | 281 | - | Tournevis pour écrou à fente | Atelier | Poignée outil polyvalente | - | - | - | Acier à outils | ||
5.69 € | 1 | Disponible | 4 jours | 81 | 3.5 | 100 | 0.6|0.6 | Rond | 3.5 | - | Logement | - | - | 81 | allié | 181 | - | Tournevis pour écrou à fente | Atelier | Poignée outil polyvalente | - | Avec pointe laser | - | Acier à outils | ||
12.52 € | 1 | Disponible | 4 jours | 98 | 4 | 300 | 0.8|0.8 | Rond | 4 | - | Logement | - | - | 98 | allié | 398 | - | Tournevis pour écrou à fente | Atelier | Poignée outil polyvalente | - | Sans pointe laser | - | Acier à outils | ||
11.16 € | 1 | Disponible | 4 jours | 98 | 5.5 | 150 | 1.0|1 | Rond | 5.5 | - | Logement | - | - | 98 | allié | 248 | - | Tournevis pour écrou à fente | Atelier | Poignée outil polyvalente | - | Avec pointe laser | - | Acier à outils | ||
14.17 € | 1 | Disponible | 4 jours | 98 | 5.5 | 300 | 1.0|1 | Rond | 5.5 | - | Logement | - | - | 98 | allié | 398 | - | Tournevis pour écrou à fente | Atelier | Poignée outil polyvalente | - | Sans pointe laser | - | Acier à outils | ||
9.97 € | 1 | Disponible | 4 jours | 105 | 6 | 100 | 1.2|1.2 | Rond | 6 | - | Logement | - | - | 105 | allié | 205 | - | Tournevis pour écrou à fente | Atelier | Poignée outil polyvalente | - | Avec pointe laser | - | Acier à outils | ||
8.64 € | 1 | Disponible | 4 jours | 81 | 4 | 80 | 0.6|0.6 | Hexagonal | 3.5 | DIN 5264-A|DIN ISO 2380 | Logement | - | 26 | (L x ø) 81 x 26 | allié | 161 | - | Tournevis pour écrou à fente | Atelier | Capuchon en métal|Poignée outil polyvalente | DIN 5264-A · ISO 2380 | Avec capuchon d'impact | - | Acier à outils | ||
9.55 € | 1 | Disponible | 4 jours | 98 | 5 | 90 | 0.8|0.8 | Hexagonal | 4.5 | DIN 5264-A|DIN ISO 2380 | Logement | - | 33 | (L x ø) 98 x 33 | allié | 188 | - | Tournevis pour écrou à fente | Atelier | Capuchon en métal|Poignée outil polyvalente | DIN 5264-A · ISO 2380 | Avec capuchon d'impact | - | Acier à outils | ||
12.51 € | 1 | Disponible | 4 jours | 105 | 6 | 100 | 1.0|1 | Hexagonal | 5.5 | DIN 5264-A|DIN ISO 2380 | Logement | - | 37 | (L x ø) 105 x 37 | allié | 205 | - | Tournevis pour écrou à fente | Atelier | Capuchon en métal|Poignée outil polyvalente | DIN 5264-A · ISO 2380 | Avec capuchon d'impact | - | Acier à outils | ||
15.35 € | 1 | Disponible | 4 jours | 105 | 6 | 125 | 1.2|1.2 | Hexagonal | 7 | DIN 5264-A|DIN ISO 2380 | Logement | - | 37 | (L x ø) 105 x 37 | allié | 230 | - | Tournevis pour écrou à fente | Atelier | Capuchon en métal|Poignée outil polyvalente | DIN 5264-A · ISO 2380 | Avec capuchon d'impact | - | Acier à outils | ||
18.47 € | 1 | Disponible | 4 jours | 112 | 8 | 150 | 1.6|1.6 | Hexagonal | 9 | DIN 5264-A|DIN ISO 2380 | Logement | - | 40 | (L x ø) 112 x 40 | allié | 262 | - | Tournevis pour écrou à fente | Atelier | Capuchon en métal|Poignée outil polyvalente | DIN 5264-A · ISO 2380 | Avec capuchon d'impact | - | Acier à outils | ||
23.39 € | 1 | Disponible | 4 jours | 112 | 8 | 175 | 1.6|1.6 | Hexagonal | 10 | DIN 5264-A|DIN ISO 2380 | Logement | - | 40 | (L x ø) 112 x 40 | allié | 287 | - | Tournevis pour écrou à fente | Atelier | Capuchon en métal|Poignée outil polyvalente | DIN 5264-A · ISO 2380 | Avec capuchon d'impact | - | Acier à outils | ||
28.07 € | 1 | Disponible | 4 jours | 117 | 10 | 200 | 2.0|2 | Hexagonal | 12 | DIN 5264-A|DIN ISO 2380 | Logement | - | 43 | (L x ø) 117 x 43 | allié | 317 | - | Tournevis pour écrou à fente | Atelier | Capuchon en métal|Poignée outil polyvalente | DIN 5264-A · ISO 2380 | Avec capuchon d'impact | - | Acier à outils | ||
39.83 € | 1 | Disponible | 4 jours | 117 | 16 | 250 | 2.5|2.5 | Rond | 14 | DIN 5264-A|DIN ISO 2380 | Logement | - | 43 | (L x ø) 117 x 43 | allié | 367 | - | Tournevis pour écrou à fente | Atelier | - | DIN 5264-A · ISO 2380 | Avec pointe laser | - | Acier à outils | ||
11.36 € | 1 | Disponible | 4 jours | 98 | 5 | 100 | 0.8|0.8 | Hexagonal | 4.5 | - | Logement | - | - | 98 | allié | 198 | - | Tournevis pour écrou à fente | Atelier | Capuchon en métal|Poignée outil polyvalente | - | Avec capuchon d'impact | - | Acier à outils | ||
14.99 € | 1 | Disponible | 4 jours | 105 | 6 | 113 | 1.0|1 | Hexagonal | 5.5 | - | Logement | - | - | 105 | allié | 208 | - | Tournevis pour écrou à fente | Atelier | Capuchon en métal|Poignée outil polyvalente | - | Avec capuchon d'impact | - | Acier à outils | ||
18.37 € | 1 | Disponible | 4 jours | 206 | 6 | 138 | 1.2|1.2 | Hexagonal | 7 | - | Logement | - | - | 206 | allié | 243 | - | Tournevis pour écrou à fente | Atelier | Capuchon en métal|Poignée outil polyvalente | - | Avec capuchon d'impact | - | Acier à outils | ||
10.96 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 181 | - | Tournevis pour écrou à fente | VDE | - | - | - | - | - | ||
15.91 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 178 | - | Tournevis pour écrou à fente | - | - | - | - | - | - | ||
21.55 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tournevis pour écrou à fente | - | - | - | - | - | - | ||
8.85 € | 1 | Disponible | 4 jours | 81 | 6 | 80 | 0.5|0.5 | Rond | 3 | - | Logement | - | - | 81 | - | 161 | - | Tournevis pour écrou à fente | VDE | Poignée outil polyvalente|Acier inoxydable | - | VDE. Conception en acier inoxydable | - | Acier inoxydable | ||
9.24 € | 1 | Disponible | 4 jours | 81 | 7 | 100 | 0.6|0.6 | Rond | 3.5 | - | Logement | - | - | 81 | - | 181 | - | Tournevis pour écrou à fente | VDE | Poignée outil polyvalente|Acier inoxydable | - | VDE. Conception en acier inoxydable | - | Acier inoxydable | ||
10.44 € | 1 | Disponible | 4 jours | 98 | 6 | 100 | 0.8|0.8 | Rond | 4 | - | Logement | - | - | 98 | - | 198 | - | Tournevis pour écrou à fente | VDE | Poignée outil polyvalente|Acier inoxydable | - | VDE. Conception en acier inoxydable | - | Acier inoxydable | ||
12.71 € | 1 | Disponible | 4 jours | 98 | 9 | 125 | 1.0|1 | Rond | 5.5 | - | Logement | - | - | 98 | - | 223 | - | Tournevis pour écrou à fente | VDE | Poignée outil polyvalente|Acier inoxydable | - | VDE. Conception en acier inoxydable | - | Acier inoxydable | ||
14.52 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tournevis pour écrou à fente | ESD | - | - | - | - | - | ||
14.52 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tournevis pour écrou à fente | ESD | - | - | - | - | - | ||
14.52 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tournevis pour écrou à fente | ESD | - | - | - | - | - | ||
14.52 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tournevis pour écrou à fente | ESD | - | - | - | - | - | ||
14.52 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tournevis pour écrou à fente | ESD | - | - | - | - | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Shaft length L (mm)
Diamètre de la lame(mm)
Longueur de la lame(mm)
Épaisseur de lame(mm)
Type de lame
Largeur de lame(mm)
Norme DIN
Appui
Norme EN
Diamètre de la poignée(mm)
Dimensions de la poignée(mm)
Propriétés des matériaux
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (Ø)(mm)
Type de produit
Plage d'utilisation (tournevis)
Caractéristiques du tournevis
Normes
Type (divers)
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles