Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
05008009001
Référence pièce
|
---|
05008009001 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Shaft length L (mm) | Diamètre de la lame (mm) | Longueur de la lame (mm) | Épaisseur de lame (mm) | Type de lame | Largeur de lame (mm) | Norme DIN | Appui | Norme EN | Diamètre de la poignée (mm) | Dimensions de la poignée (mm) | Propriétés des matériaux | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (Ø) (mm) | Type de produit | Plage d'utilisation (tournevis) | Caractéristiques du tournevis | Normes | Type (divers) | Poids (g) | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.43 € | 1 | Disponible | 4 jours | 81 | 4 | 200 | 0.5|0.5 | Rond | 3 | - | Logement | - | - | 81 | allié | 281 | - | Tournevis pour écrou à fente | Atelier | Poignée outil polyvalente | - | - | - | Acier à outils |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Tournevis pour écrou à fente, le numéro d'article est le suivant: 05008009001.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 05008009001.
Configurer
Propriétés de base
Norme DIN
Norme EN
Diamètre de la poignée(mm)
Taille du produit (Ø)(mm)
Normes
Type (divers)
Poids(g)
Type
Shaft length L (mm)
Diamètre de la lame(mm)
Longueur de la lame(mm)
Épaisseur de lame(mm)
Type de lame
Largeur de lame(mm)
Appui
Dimensions de la poignée(mm)
Propriétés des matériaux
Taille du produit (longueur)(mm)
Type de produit
Plage d'utilisation (tournevis)
Caractéristiques du tournevis
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
05006115001 |
05006116001 |
05006120001 |
05008015001 |
05008027001 |
05008055001 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Shaft length L (mm) | Diamètre de la lame (mm) | Longueur de la lame (mm) | Épaisseur de lame (mm) | Type de lame | Largeur de lame (mm) | Norme DIN | Appui | Norme EN | Diamètre de la poignée (mm) | Dimensions de la poignée (mm) | Propriétés des matériaux | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (Ø) (mm) | Type de produit | Plage d'utilisation (tournevis) | Caractéristiques du tournevis | Normes | Type (divers) | Poids (g) | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.59 € | 1 | Disponible | 4 jours | 98 | 7 | 100 | 0.8|0.8 | Rond | 4 | DIN EN 60900 | Logement | EN 60900 | 33 | (L x ø) 98 x 33 | allié | 198 | - | Tournevis pour écrou à fente | VDE | Poignée outil polyvalente | DIN EN 60/ 900 | avec pointe laser Lasertip® | - | Acier à outils | ||
11.73 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 248 | - | Tournevis pour écrou à fente | VDE | - | - | - | - | - | ||
12.73 € | 1 | Disponible | 4 jours | 98 | 7 | 125 | 1.0|1 | Rond | 5.5 | DIN EN 60900 | Logement | EN 60900 | 33 | (L x ø) 98 x 33 | allié | 223 | - | Tournevis pour écrou à fente | VDE | Poignée outil polyvalente | DIN EN 60/ 900 | avec pointe laser Lasertip® | - | Acier à outils | ||
5.69 € | 1 | Disponible | 4 jours | 81 | 3.5 | 100 | 0.6|0.6 | Rond | 3.5 | - | Logement | - | - | 81 | allié | 181 | - | Tournevis pour écrou à fente | Atelier | Poignée outil polyvalente | - | Avec pointe laser | - | Acier à outils | ||
12.52 € | 1 | Disponible | 4 jours | 98 | 4 | 300 | 0.8|0.8 | Rond | 4 | - | Logement | - | - | 98 | allié | 398 | - | Tournevis pour écrou à fente | Atelier | Poignée outil polyvalente | - | Sans pointe laser | - | Acier à outils | ||
11.16 € | 1 | Disponible | 4 jours | 98 | 5.5 | 150 | 1.0|1 | Rond | 5.5 | - | Logement | - | - | 98 | allié | 248 | - | Tournevis pour écrou à fente | Atelier | Poignée outil polyvalente | - | Avec pointe laser | - | Acier à outils |