Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Shaft length L (mm) | Diamètre de la lame (mm) | Longueur de la lame (mm) | Type de lame | Norme DIN | Visser (tournevis) | Entraînement (outils) | Diamètre de la poignée (mm) | Propriétés des matériaux | Taille du produit (longueur) (mm) | Plage d'utilisation (tournevis) | Caractéristiques du tournevis | Normes | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.53 € | 1 | Disponible | 4 jours | 98 | - | 177 | - | DIN 3126|DIN ISO 1173 | 1/4" (6,3 mm) | 1/4" (6,35 mm) | - | - | 275 | Atelier | Poignée outil polyvalente|lame flexible | - | - | ||
55.97 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
18.15 € | 1 | Disponible | 4 jours | 112 | - | 120 | Hexagonal | DIN 3126|DIN ISO 1173 | 1/4" (6,3 mm) | 1/4" (6,35 mm) | - | alliage|nickelage-chromage mat | 232 | Atelier | Poignée outil polyvalente | - | Acier à outils | ||
68.12 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
84.79 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | - | 1/4" (6,3 mm) | - | - | - | 119 | ESD | y compris jeu de têtes | - | - | ||
26.80 € | 1 | Disponible | 4 jours | 112 | - | 120 | Hexagonal | DIN 3126|DIN ISO 1173 | 1/4" (6,3 mm) | 1/4" (6,35 mm) | - | allié | 232 | Atelier | Poignée outil polyvalente | - | Acier à outils | ||
87.67 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | - | 1/4" (6,3 mm) | - | - | - | 119 | Atelier | Poignée outil polyvalente|Mandrin à changement rapide|d'embouts inclus | - | - | ||
83.81 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | - | 1/4" (6,3 mm) | 6,3 mm (1/4") | - | - | 119 | Atelier | Poignée outil polyvalente|avec jeu de têtes|mandrin à changement rapide | - | - | ||
127.87 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | - | 1/4" (6,3 mm) | 6,3 mm (1/4") | - | - | 119 | Atelier | Poignée outil polyvalente|avec jeu de têtes|mandrin à changement rapide | - | - | ||
50.52 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | - | 1/4" (6,3 mm) | 6,3 mm (1/4") | - | - | 119 | Atelier | avec jeu d'embouts|Mandrin à changement rapide|Poignée outil polyvalente | - | - | ||
62.36 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | - | 1/4" (6,3 mm) | 6,3 mm (1/4") | - | - | 119 | Atelier | avec jeu d'embouts|Mandrin à changement rapide|Poignée outil polyvalente | - | - | ||
99.04 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | 6 | 89 | - | - | 1/4" (6,3 mm) | 6,3 mm (1/4") | - | - | 119 | Atelier | Poignée outil polyvalente|avec jeu de têtes|mandrin à changement rapide | - | Acier inoxydable | ||
29.93 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | DIN 3126|DIN ISO 1173 | 1/4" (6,3 mm) | 1/4" (6,35 mm) | - | - | 119 | Atelier | Poignée outil polyvalente | - | - | ||
36.87 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | DIN 3126|DIN ISO 1173 | 1/4" (6,3 mm) | 1/4" (6,35 mm) | - | - | 133 | Atelier | Poignée outil polyvalente|Mandrin à changement rapide | - | - | ||
70.17 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | 44 | - | DIN EN 61340-5-1 | 5/32" (4 mm) HIOS|5/32" (4 mm) demi-lune | Demi-lune 4 mm · Lecteur HIOS 4 mm | - | - | - | ESD | - | DIN EN 61340-5-1 | - | ||
90.35 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | 44 | Rond | - | 5/32" (4 mm) HIOS|5/32" (4 mm) demi-lune | - | - | - | - | Ingénierie électrique et de précision | y compris jeu de têtes | - | - | ||
204.16 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | 44 | - | - | 5/32" (4 mm) HIOS|5/32" (4 mm) demi-lune | - | - | - | - | ESD | - | - | - | ||
28.52 € | 1 | Disponible | 4 jours | 133 | - | 44 | - | - | 5/32" (4 mm) Demi-lune|5/32" (4 mm) HIOS | Demi-lune 4 mm · Lecteur HIOS 4 mm | 13 | allié | 120 | ESD | - | DIN EN 61340-5-1 | Acier à outils |
Loading...
Type de produit | Embout de tournevis |
---|
Configurer
Propriétés de base
Shaft length L (mm)
Diamètre de la lame(mm)
Longueur de la lame(mm)
Type de lame
Norme DIN
Visser (tournevis)
Entraînement (outils)
Diamètre de la poignée(mm)
Propriétés des matériaux
Taille du produit (longueur)(mm)
Plage d'utilisation (tournevis)
Caractéristiques du tournevis
Normes
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles