Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
05051005001
Référence pièce
|
---|
05051005001 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Shaft length L (mm) | Diamètre de la lame (mm) | Longueur de la lame (mm) | Type de lame | Norme DIN | Visser (tournevis) | Entraînement (outils) | Diamètre de la poignée (mm) | Propriétés des matériaux | Taille du produit (longueur) (mm) | Plage d'utilisation (tournevis) | Caractéristiques du tournevis | Normes | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.15 € | 1 | Disponible | 4 jours | 112 | - | 120 | Hexagonal | DIN 3126|DIN ISO 1173 | 1/4" (6,3 mm) | 1/4" (6,35 mm) | - | alliage|nickelage-chromage mat | 232 | Atelier | Poignée outil polyvalente | - | Acier à outils |
Loading...
Type de produit | Embout de tournevis |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Embout de tournevis, le numéro d'article est le suivant: 05051005001.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 05051005001.
Configurer
Propriétés de base
Diamètre de la lame(mm)
Diamètre de la poignée(mm)
Normes
Type
Shaft length L (mm)
Longueur de la lame(mm)
Type de lame
Norme DIN
Visser (tournevis)
Entraînement (outils)
Propriétés des matériaux
Taille du produit (longueur)(mm)
Plage d'utilisation (tournevis)
Caractéristiques du tournevis
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
05028160001 |
05051000001 |
05051023001 |
05051043001 |
05051205001 |
05059294001 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Shaft length L (mm) | Diamètre de la lame (mm) | Longueur de la lame (mm) | Type de lame | Norme DIN | Visser (tournevis) | Entraînement (outils) | Diamètre de la poignée (mm) | Propriétés des matériaux | Taille du produit (longueur) (mm) | Plage d'utilisation (tournevis) | Caractéristiques du tournevis | Normes | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.53 € | 1 | Disponible | 4 jours | 98 | - | 177 | - | DIN 3126|DIN ISO 1173 | 1/4" (6,3 mm) | 1/4" (6,35 mm) | - | - | 275 | Atelier | Poignée outil polyvalente|lame flexible | - | - | |
55.97 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
68.12 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
84.79 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | - | 1/4" (6,3 mm) | - | - | - | 119 | ESD | y compris jeu de têtes | - | - | |
26.80 € | 1 | Disponible | 4 jours | 112 | - | 120 | Hexagonal | DIN 3126|DIN ISO 1173 | 1/4" (6,3 mm) | 1/4" (6,35 mm) | - | allié | 232 | Atelier | Poignée outil polyvalente | - | Acier à outils | |
87.67 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | - | 1/4" (6,3 mm) | - | - | - | 119 | Atelier | Poignée outil polyvalente|Mandrin à changement rapide|d'embouts inclus | - | - |