Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
05117687001
Référence pièce
|
---|
05117687001 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Shaft length L (mm) | Diamètre de la lame (mm) | Longueur de la lame (mm) | Type de lame | Norme DIN | Appui | Norme EN | Diamètre de la poignée (mm) | Propriétés des matériaux | Taille du produit (longueur) (mm) | Plage d'utilisation (tournevis) | Caractéristiques du tournevis | Taille (tournevis) | Poids (g) | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05 € | 1 | Disponible | 4 jours | 112 | 8 | 200 | Rond | - | Douille carrée | - | 40 | nickelage-chromage mat|phosphaté | 312 | Atelier | Poignée outil polyvalente | 4 | 176.8 | Acier à outils |
Loading...
Type de produit | Tournevis carré |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Tournevis carré, le numéro d'article est le suivant: 05117687001.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 05117687001.
Configurer
Propriétés de base
Norme DIN
Norme EN
Type
Shaft length L (mm)
Diamètre de la lame(mm)
Longueur de la lame(mm)
Type de lame
Appui
Diamètre de la poignée(mm)
Propriétés des matériaux
Taille du produit (longueur)(mm)
Plage d'utilisation (tournevis)
Caractéristiques du tournevis
Taille (tournevis)
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
05004781001 |
05004782001 |
05004783001 |
05004784001 |
05032071002 |
05117691001 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Shaft length L (mm) | Diamètre de la lame (mm) | Longueur de la lame (mm) | Type de lame | Norme DIN | Appui | Norme EN | Diamètre de la poignée (mm) | Propriétés des matériaux | Taille du produit (longueur) (mm) | Plage d'utilisation (tournevis) | Caractéristiques du tournevis | Taille (tournevis) | Poids (g) | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.65 € | 1 | Disponible | 4 jours | 105 | - | 100 | Rond | DIN EN 60900 | Douille carrée | EN 60900 | 37 | Revêtement de phosphate de zinc | 205 | VDE | Poignée outil polyvalente | 2 | 92.8 | Acier à outils | |
16.76 € | 1 | Disponible | 4 jours | 112 | - | 150 | Rond | DIN EN 60900 | Douille carrée | EN 60900 | 40 | Revêtement de phosphate de zinc | 262 | VDE | Poignée outil polyvalente | 3 | 160 | Acier à outils | |
14.77 € | 1 | Disponible | 4 jours | 98 | - | 150 | Rond | DIN EN 60900 | Douille carrée | EN 60900 | 33 | Revêtement de phosphate de zinc | 248 | VDE | Poignée outil polyvalente | 1 | 67.5 | Acier à outils | |
11.85 € | 1 | Disponible | 4 jours | 105 | - | 200 | Rond | DIN EN 60900 | Douille carrée | EN 60900 | 37 | Revêtement de phosphate de zinc | 305 | VDE | Poignée outil polyvalente | 2 | 115.8 | Acier à outils | |
8.33 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 205 | - | - | - | - | Acier inoxydable | |
11.96 € | 1 | Disponible | 4 jours | 105 | 6 | 300 | Rond | - | Douille carrée | - | 37 | nickelage-chromage mat|phosphaté | 405 | Atelier | - | 2 | 111 | Acier à outils |