Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
05004784001
Référence pièce
|
---|
05004784001 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Shaft length L (mm) | Diamètre de la lame (mm) | Longueur de la lame (mm) | Type de lame | Norme DIN | Appui | Norme EN | Diamètre de la poignée (mm) | Propriétés des matériaux | Taille du produit (longueur) (mm) | Plage d'utilisation (tournevis) | Caractéristiques du tournevis | Taille (tournevis) | Poids (g) | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.85 € | 1 | Disponible | 4 jours | 105 | - | 200 | Rond | DIN EN 60900 | Douille carrée | EN 60900 | 37 | Revêtement de phosphate de zinc | 305 | VDE | Poignée outil polyvalente | 2 | 115.8 | Acier à outils |
Loading...
Type de produit | Tournevis carré |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Tournevis carré, le numéro d'article est le suivant: 05004784001.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 05004784001.
Configurer
Propriétés de base
Diamètre de la lame(mm)
Type
Shaft length L (mm)
Longueur de la lame(mm)
Type de lame
Norme DIN
Appui
Norme EN
Diamètre de la poignée(mm)
Propriétés des matériaux
Taille du produit (longueur)(mm)
Plage d'utilisation (tournevis)
Caractéristiques du tournevis
Taille (tournevis)
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
05004781001 |
05004782001 |
05004783001 |
05032071002 |
05100024001 |
05100025001 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Shaft length L (mm) | Diamètre de la lame (mm) | Longueur de la lame (mm) | Type de lame | Norme DIN | Appui | Norme EN | Diamètre de la poignée (mm) | Propriétés des matériaux | Taille du produit (longueur) (mm) | Plage d'utilisation (tournevis) | Caractéristiques du tournevis | Taille (tournevis) | Poids (g) | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.65 € | 1 | Disponible | 4 jours | 105 | - | 100 | Rond | DIN EN 60900 | Douille carrée | EN 60900 | 37 | Revêtement de phosphate de zinc | 205 | VDE | Poignée outil polyvalente | 2 | 92.8 | Acier à outils | |
16.76 € | 1 | Disponible | 4 jours | 112 | - | 150 | Rond | DIN EN 60900 | Douille carrée | EN 60900 | 40 | Revêtement de phosphate de zinc | 262 | VDE | Poignée outil polyvalente | 3 | 160 | Acier à outils | |
14.77 € | 1 | Disponible | 4 jours | 98 | - | 150 | Rond | DIN EN 60900 | Douille carrée | EN 60900 | 33 | Revêtement de phosphate de zinc | 248 | VDE | Poignée outil polyvalente | 1 | 67.5 | Acier à outils | |
8.33 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 205 | - | - | - | - | Acier inoxydable | |
10.92 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 178 | VDE | - | - | - | - | |
12.20 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 205 | VDE | - | - | - | - |