Tournevis Philips

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1274720000
1274740000
1318330000
1318340000
9008500000
9008580000
9008590000
9008890000
9042150000
9042160000
Référence pièceRelatif àQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Système de vissage Taille Longueur totale
(mm)
Longueur de la lame
(mm)
1 Devis Plus/moins2218100
1 Devis Pozidriv PZ2218100
1 Devis Plus/moins119180
1 Devis Plus/moins2218100
1 Devis Philips3270150
1 Devis Philips2220100
1 Devis Philips3270150
1 Devis Pozidriv PZ2218100
- 1 Devis Philips118080
- 1 Devis Philips2220100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Modèle Isolé Antimagnétique
Protection d'isolation 1 000 V Testé VDE Fonction de collier de serrage de tube
Niveau de précision Modèle à faible étincelle Type d'arbre
Conception de poignée Diamètre de la lame(mm) Largeur de clé (entraînement hexagonal)(mm)
Largeur de clé (entraînement carré)(mm) Entraînement carré/hexagonal Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame

Assistance technique