Jeu de tournevis SZS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1205037
1205040
1205066
1205079
1205082
1207404
1209114
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Modèle Longueur de la lame
(mm)
Largeur de lame
(mm)
Épaisseur de lame
(mm)

7.85 €

20 7 jours 802.50.4

7.95 €

20 7 jours 802.50.6

11.74 €

20 7 jours 10041

15.94 €

10 7 jours 1506.51

17.88 €

10 7 jours 17581.2

7.95 €

20 7 jours 10030.5

13.68 €

20 7 jours Droit1255.51

Loading...

  1. 1

Informations de base

Isolé vrai Taille Longueur totale(mm)
Antimagnétique faux Protection d'isolation 1 000 V vrai Testé VDE vrai
Fonction de collier de serrage de tube faux Niveau de précision faux Modèle à faible étincelle faux
Type d'arbre Conception de poignée Bicomposant Diamètre de la lame(mm)
Largeur de clé (entraînement hexagonal)(mm) Largeur de clé (entraînement carré)(mm) Entraînement carré/hexagonal
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame Lame bombée

Assistance technique