Appareil de chauffage par induction SKF TIH 220M (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TIH 220M/LV
TIH 220M/MV
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Consommation d'énergie Tension secteur

13,636.08 €

1 5 jours -200-240 V 50/60 Hz

11,823.77 €

1 5 jours 10–11,5 KvA400-460 V/50-60 Hz

Loading...

  1. 1

Informations de base

Operating Temperature Range(°C) 250 max. External Dimensions(mm) 750 x 290 x 440 Poids du tarif douanier(kg) 90
Diamètre de spirale(mm) 140 Diamètre d'alésage d'application 60-600 mm Taille de la zone de travail (W x H)(mm) 250 x 255
Nombre de jougs norme 2 Tarif douanier - poids par 1 Tarif douanier - Unité de poids kg
Tarif douanier - Numéro 85144000 Dimensions de joug norme 100;60 mm Hauteur totale(kg) 86
Tarif douanier - Pays d'origine DE Régulation de la température 20°C à 50°C

Assistance technique