MEGADORA Tournevis lame traversante gamme

MEGADORA Tournevis lame traversante gamme
La poignée comporte des inserts en élastomère qui réduisent la pression sur la main lors de la fixation. acier chrome-vanadium, entièrement durci. tige Tang-Thru avec grand capuchon. (Modèle n ° 930) de pointe magnétique de haute précision. Precision executioned tournevis correspondent parfaitement à la norme JIS / ISO / DIN / ASME vis.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
930 +2 X 150
930 -5.5 X 75
930 -6 X 38
930 -6 X 100
930 -6 X 150
930 -8 X 150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pointe Vis Classe THK
(mm)
Tige O/D
(mm)
Poignée O/D
(mm)
Bolster A/F
(mm)

16.22 €

6 17 jours Ph No.2PhillipsPH-6.43410

13.40 €

6 7 jours Slotted 5.5SlottedSL0.85.5308

10.63 €

6 17 jours Slotted 6SlottedSL0.96.434-

14.14 €

6 7 jours Slotted 6SlottedSL0.96.43410

15.37 €

6 17 jours Slotted 6SlottedSL0.96.43410

20.24 €

6 7 jours Slotted 8SlottedSL1.183612

Loading...

  1. 1

Informations de base

Aimanté MG

Assistance technique