Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
U33453
Référence pièce
|
---|
U33453 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur totale (mm) | Diamètre de la poignée (mm) | EAN | Largeur de poignée (poignée en T) (mm) | Poids (g) | Six pans creux 1 (mm) (mm) | Description | Six pans creux 1 (pouces) | Couleur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.26 € | 10 | 3 jours | 176 | 26 | 4010995028022 | 80 | 24.39999962 | 2.38 | U33453 | 3/32" | 80 |
Loading...
Longueur de la lame en T(mm) | 150 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type
Longueur totale(mm)
Diamètre de la poignée(mm)
EAN
Largeur de poignée (poignée en T)(mm)
Poids(g)
Six pans creux 1 (mm)(mm)
Description
Six pans creux 1 (pouces)
Couleur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles