Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
U33453 |
U33456 |
U33459 |
U33462 |
U33465 |
U33468 |
U33471 |
U33474 |
U33477 |
U33480 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur totale (mm) | Diamètre de la poignée (mm) | EAN | Largeur de poignée (poignée en T) (mm) | Poids (g) | Six pans creux 1 (mm) (mm) | Description | Six pans creux 1 (pouces) | Couleur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.26 € | 10 | 3 jours | 176 | 26 | 4010995028022 | 80 | 24.39999962 | 2.38 | U33453 | 3/32" | 80 | |||
4.33 € | 10 | 3 jours | 176 | 26 | 4010995028039 | 80 | 27.5 | 2.78 | U33456 | 7/64" | 80 | |||
4.39 € | 10 | 3 jours | 176 | 26 | 4010995028046 | 80 | 29 | 3.18 | U33459 | 1/8" | 80 | |||
4.43 € | 10 | 3 jours | 176 | 26 | 4010995028053 | 80 | 33 | 3.57 | U33462 | 9/64" | 80 | |||
4.49 € | 10 | 3 jours | 176 | 26 | 4010995028060 | 80 | 38 | 3.97 | U33465 | 5/32" | 80 | |||
4.57 € | 10 | 3 jours | 182 | 32 | 4010995028077 | 100 | 61 | 4.76 | U33468 | 3/16" | 100 | |||
5.21 € | 10 | 3 jours | 182 | 32 | 4010995028084 | 100 | 73 | 5.56 | U33471 | 7/32" | 100 | |||
5.40 € | 10 | 3 jours | 182 | 32 | 4010995028091 | 100 | 85 | 6.35 | U33474 | 1/4" | 100 | |||
5.87 € | 10 | 3 jours | 182 | 32 | 4010995028107 | 100 | 112 | 7.94 | U33477 | 5/16" | 100 | |||
10.24 € | 10 | 3 jours | 188 | 38 | 4010995028114 | 120 | 176 | 9.53 | U33480 | 3/8" | 120 |
Loading...
Longueur de la lame en T(mm) | 150 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale(mm)
Diamètre de la poignée(mm)
EAN
Largeur de poignée (poignée en T)(mm)
Poids(g)
Six pans creux 1 (mm)(mm)
Description
Six pans creux 1 (pouces)
Couleur
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles