Manche de tournevis Wiha poignée -télescopique ESD SYSTEM lame interchangeable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2691ESD

Référence pièce
2691ESD
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

14.43 €

10 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre de la poignée(mm) 23 Longueur de poignée(mm) 105 Poids(g) 37
EAN 4010995314989 Tête hexagonale 1 (mm)(mm) 4 Article ESD Oui
Description 2691ESD

Vous vous trouvez sur la page de Manche de tournevis Wiha poignée -télescopique ESD SYSTEM lame interchangeable, le numéro d'article est le suivant: 2691ESD.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2691ESD.

Assistance technique