Tournevis Wiha SoftFinish® Phillips lame hexagonale tête hexagonale (3121)

Tournevis Wiha SoftFinish® Phillips lame hexagonale tête hexagonale 3121

Détails du produit:

Référence fabricant: 3121

Marque: WIHA

Prix: 7.09

Délai de livraison: 3 jours


Données techniques:

Diamètre de la poignée: 30 mm

Poids: 66 g

Longueur totale: 186 mm

EAN: 4010995007645

Tête hexagonale: 8


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3121

Référence pièce
3121
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de la poignée
(mm)
Poids
(g)
Longueur totale
(mm)
EAN Tête hexagonale Description Diamètre de la lame hexagonale (mm)
(mm)
Longueur de lame visible
(mm)
Phillips 1

7.09 €

10 3 jours 3066186401099500764583121580PH1

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Tournevis Wiha SoftFinish® Phillips lame hexagonale tête hexagonale, le numéro d'article est le suivant: 3121.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3121.

Variantes de ce produit

Référence pièce
3122
3123
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Diamètre de la poignée
(mm)
Poids
(g)
Longueur totale
(mm)
EAN Tête hexagonale Description Diamètre de la lame hexagonale (mm)
(mm)
Longueur de lame visible
(mm)
Phillips 1

9.50 €

10 3 jours 3610121340109950076521031226100PH2

13.49 €

10 3 jours 4117126840109950076691331238150PH3

Assistance technique