Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
28993030 |
28993040 |
28993050 |
28993060 |
28995015 |
28995020 |
28995025 |
28996015 |
28996020 |
28996025 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | EAN | Six pans creux 1 (mm) (mm) | Description | Valeur de couple max. (Nm) (Nm) | TORX® 1 | Valeur de couple maximale (livres) (lbs) | TORX PLUS® | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.03 € | 10 | 3 jours | 4010995287467 | 3 | 28993030 | 5.5 | - | 49 | - | 35.20000076 | |||
7.03 € | 10 | 3 jours | 4010995287474 | 4 | 28993040 | 15 | - | 132 | - | 36 | |||
7.03 € | 10 | 3 jours | 4010995287481 | 5 | 28993050 | 15 | - | 132 | - | 37 | |||
7.03 € | 10 | 3 jours | 4010995287498 | 6 | 28993060 | 15 | - | 132 | - | 38 | |||
7.03 € | 10 | 3 jours | 4010995287344 | - | 28995015 | 5.5 | T15 | 49 | - | 36 | |||
7.03 € | 10 | 3 jours | 4010995287351 | - | 28995020 | 10 | T20 | 88 | - | 36 | |||
7.03 € | 10 | 3 jours | 4010995287368 | - | 28995025 | 15 | T25 | 132 | - | 36.5 | |||
7.03 € | 10 | 3 jours | 4010995287405 | - | 28996015 | 6.6 | - | 59 | 15IP | 36 | |||
7.03 € | 10 | 3 jours | 4010995287412 | - | 28996020 | 13 | - | 115 | 20IP | 36 | |||
7.03 € | 10 | 3 jours | 4010995287429 | - | 28996025 | 15 | - | 132 | 25IP | 36 |
Loading...
Longueur totale (mm)(mm) | 130 | Diamètre de la lame hexagonale (mm)(mm) | 6 | Longueur de lame visible(mm) | 53 |
---|
Configurer
Propriétés de base
EAN
Six pans creux 1 (mm)(mm)
Description
Valeur de couple max. (Nm)(Nm)
TORX® 1
Valeur de couple maximale (livres)(lbs)
TORX PLUS®
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles