Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
362IP007060
Référence pièce
|
---|
362IP007060 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de la poignée (mm) | Poids (g) | Longueur totale (mm) | TORX® inviolable 1 | EAN | Diamètre de trou rond (mm) | Tête hexagonale | Description | Diamètre de la lame hexagonale (mm) (mm) | Force de coupe 1 (mm) | Longueur de lame visible (mm) | Fente 1 (mm) | TORX PLUS® | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.43 € | 10 | 3 jours | 23 | 30 | 164 | - | 4010995260934 | 3.5 | - | 362IP007060 | - | - | 60 | - | 7IP |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Tournevis Wiha SoftFinish, le numéro d'article est le suivant: 362IP007060.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 362IP007060.
Configurer
Propriétés de base
TORX® inviolable 1
Tête hexagonale
Diamètre de la lame hexagonale (mm)(mm)
Force de coupe 1(mm)
Fente 1(mm)
Type
Diamètre de la poignée(mm)
Poids(g)
Longueur totale(mm)
EAN
Diamètre de trou rond(mm)
Description
Longueur de lame visible(mm)
TORX PLUS®
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
308065 |
308070 |
308080 |
362IP008060 |
362IP009060 |
362IP010080 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre de la poignée (mm) | Poids (g) | Longueur totale (mm) | TORX® inviolable 1 | EAN | Diamètre de trou rond (mm) | Tête hexagonale | Description | Diamètre de la lame hexagonale (mm) (mm) | Force de coupe 1 (mm) | Longueur de lame visible (mm) | Fente 1 (mm) | TORX PLUS® |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.60 € | 10 | 3 jours | 36 | 107 | 238 | - | 4010995007348 | - | 10 | 308065 | 6 | 1.2 | 125 | 6.5 | - | |||
9.60 € | 10 | 3 jours | 36 | 108 | 238 | - | 4010995007355 | - | 10 | 308070 | 6 | 1.1 | 125 | 7 | - | |||
12.73 € | 10 | 3 jours | 41 | 168 | 268 | - | 4010995007362 | - | 13 | 308080 | 8 | 1.2 | 150 | 8 | - | |||
6.43 € | 10 | 3 jours | 23 | 31 | 164 | - | 4010995260958 | 3.5 | - | 362IP008060 | - | - | 60 | - | 8IP | |||
6.89 € | 10 | 3 jours | 30 | 50 | 171 | - | 4010995260972 | 4 | - | 362IP009060 | - | - | 60 | - | 9IP | |||
7.09 € | 10 | 3 jours | 30 | 51 | 191 | - | 4010995260996 | 4 | - | 362IP010080 | - | - | 80 | - | 10IP |