Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
530140
Référence pièce
|
---|
530140 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de la poignée (mm) | Poids (g) | Longueur totale (mm) | TORX® inviolable 1 | EAN | Diamètre de trou rond (mm) | Tête hexagonale | Description | Diamètre de la lame hexagonale (mm) (mm) | Force de coupe 1 (mm) | Longueur de lame visible (mm) | Fente 1 (mm) | TORX PLUS® | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.20 € | 5 | 3 jours | 41 | 378 | 371 | - | 4010995032326 | - | 16 | 530140 | 10 | 2.5 | 250 | 14 | - |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Tournevis Wiha SoftFinish, le numéro d'article est le suivant: 530140.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 530140.
Configurer
Propriétés de base
TORX® inviolable 1
Diamètre de trou rond(mm)
TORX PLUS®
Type
Diamètre de la poignée(mm)
Poids(g)
Longueur totale(mm)
EAN
Tête hexagonale
Description
Diamètre de la lame hexagonale (mm)(mm)
Force de coupe 1(mm)
Longueur de lame visible(mm)
Fente 1(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
308035 |
308045 |
308055 |
308065 |
308070 |
308080 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre de la poignée (mm) | Poids (g) | Longueur totale (mm) | TORX® inviolable 1 | EAN | Diamètre de trou rond (mm) | Tête hexagonale | Description | Diamètre de la lame hexagonale (mm) (mm) | Force de coupe 1 (mm) | Longueur de lame visible (mm) | Fente 1 (mm) | TORX PLUS® |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.94 € | 10 | 3 jours | 30 | 51 | 186 | - | 4010995007317 | - | - | 308035 | 4 | 0.6 | 75 | 3.5 | - | |||
6.43 € | 10 | 3 jours | 30 | 56 | 201 | - | 4010995007324 | - | - | 308045 | 4 | 0.8 | 90 | 4.5 | - | |||
8.77 € | 10 | 3 jours | 36 | 90 | 213 | - | 4010995007331 | - | 8 | 308055 | 5 | 1 | 100 | 5.5 | - | |||
9.60 € | 10 | 3 jours | 36 | 107 | 238 | - | 4010995007348 | - | 10 | 308065 | 6 | 1.2 | 125 | 6.5 | - | |||
9.60 € | 10 | 3 jours | 36 | 108 | 238 | - | 4010995007355 | - | 10 | 308070 | 6 | 1.1 | 125 | 7 | - | |||
12.73 € | 10 | 3 jours | 41 | 168 | 268 | - | 4010995007362 | - | 13 | 308080 | 8 | 1.2 | 150 | 8 | - |