Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
362BE027115
Référence pièce
|
---|
362BE027115 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de la poignée (mm) | Poids (g) | Longueur totale (mm) | Diamètre de la lame hexagonale (pouces) | EAN | Description | Diamètre de la lame hexagonale (mm) (mm) | Longueur de lame visible (mm) | TORX® 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.04 € | 10 | 3 jours | 36 | 98 | 233 | 7/32" | 4010995322557 | 362BE027115 | 5.6 | 115 | T27 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Tournevis Wiha SoftFinish® TORX® à tête sphérique, le numéro d'article est le suivant: 362BE027115.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 362BE027115.
Configurer
Propriétés de base
Type
Diamètre de la poignée(mm)
Poids(g)
Longueur totale(mm)
Diamètre de la lame hexagonale (pouces)
EAN
Description
Diamètre de la lame hexagonale (mm)(mm)
Longueur de lame visible(mm)
TORX® 1
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
362BE010060 |
362BE015080 |
362BE020080 |
362BE025100 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre de la poignée (mm) | Poids (g) | Longueur totale (mm) | Diamètre de la lame hexagonale (pouces) | EAN | Description | Diamètre de la lame hexagonale (mm) (mm) | Longueur de lame visible (mm) | TORX® 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.93 € | 10 | 3 jours | 23 | 31 | 184 | 1/8" | 4010995322519 | 362BE010060 | 3.2 | 60 | T10 | |||
8.13 € | 10 | 3 jours | 30 | 49 | 191 | 9/64" | 4010995322526 | 362BE015080 | 3.6 | 80 | T15 | |||
8.21 € | 10 | 3 jours | 30 | 51.5 | 211 | 5/32" | 4010995322533 | 362BE020080 | 4 | 80 | T20 | |||
8.69 € | 10 | 3 jours | 36 | 82 | 218 | 3/16" | 4010995322540 | 362BE025100 | 4.8 | 100 | T25 |