Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
70170025 |
70170030 |
70170040 |
70170050 |
70170060 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | EAN | Six pans creux 1 (mm) (mm) | Description | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.07 € | 10 | 3 jours | 4010995017361 | 2.5 | 70170025 | 5 | |||
4.07 € | 10 | 3 jours | 4010995017378 | 3 | 70170030 | 7 | |||
4.07 € | 10 | 3 jours | 4010995017385 | 4 | 70170040 | 8 | |||
4.07 € | 10 | 3 jours | 4010995017392 | 5 | 70170050 | 8 | |||
4.07 € | 10 | 3 jours | 4010995017408 | 6 | 70170060 | 10 |
Loading...
Longueur totale (mm)(mm) | 38 |
---|
Configurer
Propriétés de base
EAN
Six pans creux 1 (mm)(mm)
Description
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles