Lame interchangeable Wiha

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

7803

Référence pièce
7803
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

11.73 €

5 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Poids(g) 38 Longueur totale(mm) 150 EAN 4010995038830
Description 7803 Diamètre de la lame hexagonale (mm)(mm) 6 Carré intérieur 1 (pouces) 1/4"

Vous vous trouvez sur la page de Lame interchangeable Wiha, le numéro d'article est le suivant: 7803.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 7803.

Assistance technique