Tournevis Wiha SoftFinish® Phillips lame ronde courte, courte (3111025)

Tournevis Wiha SoftFinish® Phillips lame ronde courte, courte 3111025

Détails du produit:

Référence fabricant: 3111025

Marque: WIHA

Prix: 5.51

Délai de livraison: 3 jours


Données techniques:

Poids: 37.5 g

EAN: 4010995269685

Diamètre de trou rond: 4.5 mm

Description: 3111025

Phillips 1: PH1


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3111025

Référence pièce
3111025
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids
(g)
EAN Diamètre de trou rond
(mm)
Description Phillips 1

5.51 €

10 3 jours 37.540109952696854.53111025PH1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre de la poignée(mm) 34 Longueur totale(mm) 81 Longueur de lame visible(mm) 25

Vous vous trouvez sur la page de Tournevis Wiha SoftFinish® Phillips lame ronde courte, courte, le numéro d'article est le suivant: 3111025.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3111025.

Variantes de ce produit

Référence pièce
3112025
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Poids
(g)
EAN Diamètre de trou rond
(mm)
Description Phillips 1

6.40 €

10 3 jours 43401099526969263112025PH2

Assistance technique