Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3142
Référence pièce
|
---|
3142 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de la poignée (mm) | Poids (g) | Longueur totale (mm) | EAN | Pozidriv 1 | Tête hexagonale | Description | Diamètre de la lame hexagonale (mm) (mm) | Longueur de lame visible (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.37 € | 10 | 3 jours | 36 | 100 | 213 | 4010995007775 | PZ2 | 10 | 3142 | 6 | 100 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Tournevis Wiha SoftFinish® Pozidriv lame hexagonale tête hexagonale, le numéro d'article est le suivant: 3142.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3142.
Configurer
Propriétés de base
Type
Diamètre de la poignée(mm)
Poids(g)
Longueur totale(mm)
EAN
Pozidriv 1
Tête hexagonale
Description
Diamètre de la lame hexagonale (mm)(mm)
Longueur de lame visible(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
3141 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre de la poignée (mm) | Poids (g) | Longueur totale (mm) | EAN | Pozidriv 1 | Tête hexagonale | Description | Diamètre de la lame hexagonale (mm) (mm) | Longueur de lame visible (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.69 € | 10 | 3 jours | 30 | 64 | 186 | 4010995007768 | PZ1 | 8 | 3141 | 5 | 80 |