Tournevis Wiha SoftFinish® pour fixation Phillips (3971)

Tournevis Wiha SoftFinish® pour fixation Phillips 3971

Détails du produit:

Référence fabricant: 3971

Marque: WIHA

Prix: 20.46

Délai de livraison: 3 jours


Données techniques:

Poids: 85 g

Longueur totale: 236 mm

EAN: 4010995324049

Description: 3971

Longueur de lame visible: 125 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3971

Référence pièce
3971
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids
(g)
Longueur totale
(mm)
EAN Description Longueur de lame visible
(mm)
Phillips 1

20.46 €

5 3 jours 8523640109953240493971125PH1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre de la poignée(mm) 36

Vous vous trouvez sur la page de Tournevis Wiha SoftFinish® pour fixation Phillips, le numéro d'article est le suivant: 3971.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3971.

Variantes de ce produit

Référence pièce
3972
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Poids
(g)
Longueur totale
(mm)
EAN Description Longueur de lame visible
(mm)
Phillips 1

23.81 €

5 3 jours 12228640109953240563972175PH2

Assistance technique