Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
5001 |
5002 |
5003 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids (g) | Longueur totale (mm) | EAN | Description | Longueur de lame visible (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.74 € | 50 | 3 jours | 8.199999809 | 100 | 4010995015374 | 5001 | 40 | ||
1.74 € | 50 | 3 jours | 9.399999619 | 120 | 4010995015381 | 5002 | 60 | ||
1.74 € | 50 | 3 jours | 10.39999962 | 140 | 4010995015398 | 5003 | 80 |
Loading...
Diamètre de la poignée(mm) | 11 | Diamètre de trou rond(mm) | 3 | Fente 1(mm) | 3 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Poids(g)
Longueur totale(mm)
EAN
Description
Longueur de lame visible(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles