Tournevis Wiha SoftFinish® Pozidriv lame ronde (3130060)

Tournevis Wiha SoftFinish® Pozidriv lame ronde 3130060

Détails du produit:

Référence fabricant: 3130060

Marque: WIHA

Prix: 5.67

Délai de livraison: 3 jours


Données techniques:

Diamètre de la poignée: 23 mm

Poids: 30.32999992 g

Longueur totale: 164 mm

EAN: 4010995007683

Diamètre de trou rond: 3 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3130060

Référence pièce
3130060
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de la poignée
(mm)
Poids
(g)
Longueur totale
(mm)
EAN Diamètre de trou rond
(mm)
Pozidriv 1 Description Longueur de lame visible
(mm)

5.67 €

10 3 jours 2330.3299999216440109950076833PZ0313006060

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Tournevis Wiha SoftFinish® Pozidriv lame ronde, le numéro d'article est le suivant: 3130060.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3130060.

Variantes de ce produit

Référence pièce
3131080
3132100
3132300
3133150
SB313006001
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Diamètre de la poignée
(mm)
Poids
(g)
Longueur totale
(mm)
EAN Diamètre de trou rond
(mm)
Pozidriv 1 Description Longueur de lame visible
(mm)

6.74 €

10 3 jours 305319140109950077064.5PZ1313108080

9.27 €

10 3 jours 369721840109950077206PZ23132100100

11.91 €

5 3 jours 3613741840109952645506PZ23132300300

13.94 €

10 3 jours 4114827440109950077448PZ33133150150

10.87 €

1 3 jours -100-4010995433840--SB313006001-

Assistance technique