Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
347070 |
347080 |
347100 |
347130 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de la poignée (mm) | Poids (g) | Longueur totale (mm) | EAN | Diamètre extérieur (mm) | Tête hexagonale 1 (mm) (mm) | Tête hexagonale | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.43 € | 10 | 3 jours | 36 | 114 | 238 | 4010995010928 | 11 | 7 | 10 | 347070 | ||
9.80 € | 10 | 3 jours | 36 | 116 | 238 | 4010995010935 | 12 | 8 | 10 | 347080 | ||
11.19 € | 10 | 3 jours | 36 | 123 | 238 | 4010995010959 | 14.5 | 10 | 10 | 347100 | ||
14.40 € | 10 | 3 jours | 41 | 186 | 246 | 4010995010980 | 19 | 13 | 13 | 347130 |
Loading...
Longueur de lame visible(mm) | 125 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diamètre de la poignée(mm)
Poids(g)
Longueur totale(mm)
EAN
Diamètre extérieur(mm)
Tête hexagonale 1 (mm)(mm)
Tête hexagonale
Description
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles