Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
344040 |
344050 |
344060 |
344080 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de la poignée (mm) | Poids (g) | Longueur totale (mm) | EAN | Diamètre extérieur (mm) | Têtes triangulaires | Description | Tête triangulaire, largeur entre coins (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.47 € | 10 | 3 jours | 30 | 87 | 236 | 4010995262129 | 11 | M4 | 344040 | 6.8 | ||
12.64 € | 10 | 3 jours | 30 | 95 | 236 | 4010995262136 | 13 | M5 | 344050 | 8.3 | ||
13.49 € | 10 | 3 jours | 30 | 106 | 236 | 4010995262167 | 16 | M6 | 344060 | 10.05 | ||
16.99 € | 10 | 3 jours | 36 | 160 | 243 | 4010995262143 | 18 | M8 | 344080 | 12.05 |
Loading...
Longueur de lame visible(mm) | 125 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diamètre de la poignée(mm)
Poids(g)
Longueur totale(mm)
EAN
Diamètre extérieur(mm)
Têtes triangulaires
Description
Tête triangulaire, largeur entre coins(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles