Tournevis Wiha Tournevis à douille hexagonal SoftFinish® lame ronde courte (343055)

Tournevis Wiha Tournevis à douille hexagonal SoftFinish® lame ronde courte 343055

Détails du produit:

Référence fabricant: 343055

Marque: WIHA

Prix: 6.89

Délai de livraison: 3 jours


Données techniques:

Diamètre de la poignée: 30 mm

Poids: 67 g

Longueur totale: 176 mm

EAN: 4010995010768

Diamètre extérieur: 8 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

343055

Référence pièce
343055
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de la poignée
(mm)
Poids
(g)
Longueur totale
(mm)
EAN Diamètre extérieur
(mm)
Tête hexagonale 1 (mm)
(mm)
Description

6.89 €

10 3 jours 3067176401099501076885.5343055

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur de lame visible(mm) 65

Vous vous trouvez sur la page de Tournevis Wiha Tournevis à douille hexagonal SoftFinish® lame ronde courte, le numéro d'article est le suivant: 343055.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 343055.

Variantes de ce produit

Référence pièce
343070
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Diamètre de la poignée
(mm)
Poids
(g)
Longueur totale
(mm)
EAN Diamètre extérieur
(mm)
Tête hexagonale 1 (mm)
(mm)
Description

8.69 €

10 3 jours 36961834010995010782117343070

Assistance technique