Tournevis Wiha SoftFinish® lame courte encastrée ronde (302040025)

Tournevis Wiha SoftFinish® lame courte encastrée ronde 302040025

Détails du produit:

Référence fabricant: 302040025

Marque: WIHA

Prix: 5.37

Délai de livraison: 3 jours


Données techniques:

Poids: 35.79999924 g

EAN: 4010995269647

Diamètre de trou rond: 4 mm

Description: 302040025

Force de coupe 1: 0.8 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

302040025

Référence pièce
302040025
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids
(g)
EAN Diamètre de trou rond
(mm)
Description Force de coupe 1
(mm)
Fente 1
(mm)

5.37 €

10 3 jours 35.79999924401099526964743020400250.84

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre de la poignée(mm) 34 Longueur totale(mm) 81 Longueur de lame visible(mm) 25

Vous vous trouvez sur la page de Tournevis Wiha SoftFinish® lame courte encastrée ronde, le numéro d'article est le suivant: 302040025.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 302040025.

Variantes de ce produit

Référence pièce
302055025
302065025
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Poids
(g)
EAN Diamètre de trou rond
(mm)
Description Force de coupe 1
(mm)
Fente 1
(mm)

5.46 €

10 3 jours 40.7400016840109952696545.530205502515.5

5.87 €

10 3 jours 44.8800010740109952696616.53020650251.26.5

Assistance technique