Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SB25513 |
SB25514 |
SB2551301 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Batterie | EAN | Description | Emballé sous coque | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.29 € | 10 | 3 jours | - | 4010995437978 | SB25513 | - | |||
20.66 € | 10 | 3 jours | - | 4010995437985 | SB25514 | - | |||
54.96 € | 10 | 3 jours | 2x 1.5 V AAA | 4010995443092 | SB2551301 | Oui |
Loading...
Diamètre de la poignée(mm) | 28.5 | Poids(g) | 100 | Longueur totale(mm) | 150 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Batterie
EAN
Description
Emballé sous coque
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles