Tournevis de poche fendu Wiha transparent-jaune

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

509

Référence pièce
509
Référence pièceRelatif àQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
50 Devis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre de la poignée(mm) 8 Poids(g) 3.650000095 Longueur totale(mm) 85
EAN 4010995015480 Diamètre de trou rond(mm) 2 Description 509
Longueur de lame visible(mm) 40 Fente 1(mm) 2

Vous vous trouvez sur la page de Tournevis de poche fendu Wiha transparent-jaune, le numéro d'article est le suivant: 509.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 509.

Assistance technique