• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Tournevis Wiha MicroFinish

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
5533045
5533055
5533065
5533080
5533100
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de la poignée
(mm)
Poids
(g)
Longueur totale
(mm)
EAN Tête hexagonale Description Diamètre de la lame hexagonale (mm)
(mm)
Force de coupe 1
(mm)
Longueur de lame visible
(mm)
Fente 1
(mm)

9.83 €

10 3 jours 30782014010995291334-553304540.8904.5

12.56 €

10 3 jours 36136213401099529134185533055511005.5

14.17 €

10 3 jours 36156238401099529135810553306561.21256.5

18.81 €

5 3 jours 41247271401099529136513553308081.21508

24.21 €

5 3 jours 41259296401099529137213553310081.617510

Loading...

  1. 1

Assistance technique