Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Diamètre de la poignée(mm) | 34 | Longueur totale(mm) | 81 | Longueur de lame visible(mm) | 25 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Poids(g)
EAN
Diamètre de trou rond(mm)
Pozidriv 1
Description
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles