Répond à vos attentes: Embouts robustes et précis pour les vissages courants dans l'industrie et l'artisanat.
Gain de temps: Reconnaissance simple et rapide de l'empreinte grâce au marquage laser.
Application: Pour les vissages de toute nature dans l'artisanat et l'industrie.
Embouts: Empreinte réduite, fortement serrée.
En plus: Une section renforcée permet de transmettre des couples supérieurs d’environ 25 % par rapport au profil TORX®.
DIN 3126, ISO 1173, Forme C6,3
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
23177 |
23181 |
23183 |
23185 |
23187 |
23191 |
23193 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | TORX PLUS® | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.55 € | 10 | 5 jours | 8IP | |||
2.55 € | 10 | 5 jours | 10IP | |||
2.55 € | 10 | 5 jours | 15IP | |||
2.55 € | 10 | 5 jours | 20IP | |||
2.55 € | 10 | 5 jours | 25IP | |||
2.55 € | 10 | 5 jours | 30IP | |||
2.55 € | 10 | 5 jours | 40IP |
Loading...
Longueur totale(mm) | 25 | Article ESD | Non | Article VDE | Non |
---|---|---|---|---|---|
Blister | Non | avec batterie | Non |
Configurer
Propriétés de base
TORX PLUS®
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles