Wiha Jeu d'embouts TY de 29 mm TORX® (T10) 5 pcs 1/4" C6,3 dans un coffret (Numéros de référence)

Wiha Jeu d'embouts TY de 29 mm TORX® (T10) 5 pcs 1/4" C6,3 dans un coffret

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Augmente votre efficacité: C'est le généraliste avec une durée de vie 120x plus élevée* grâce à sa technologie d'embout brevetée, convient pour toutes les vis. (*en comparaison avec l'embout Wiha Standard)

Réduit vos coûts: Rapide et facile à retrouver grâce à son marquage rouge – même dans un environnement sombre grâce à une lampe UV.

Gain de temps: Ne cherchez plus l'embout perdu car il est fluorescent, moins de casse d'embouts grâce à sa durée de vie élevée.

Application: Convient pour tous les types de vis. Recommandé pour les visseuses à chocs.

Jusqu'à présent, il n'était jamais facile de choisir l'embout idéal pour les différents travaux. Wiha rend désormais les choses plus simples en fonction de votre machine, du type de vis et grâce à sa large gamme d'embouts. Avec ce concept révolutionnaire, seule la forme de la vis est déterminante pour sélectionner le bon embout.Pour une utilisation universelle, l'embout TY s'adaptent à tous les types de vis (en forme de T ou de Y), et c'est l'idéal pour visser dans tous les matériaux. Grâce à sa zone de torsion brevetée, c'est l'embout recommandé pour les visseuses à chocs. Il garantit une durée de vie 120 fois plus élevée que les embouts Standard Wiha. De plus, il est facile et rapide de retrouver ces embouts colorés, même dans le noir avec une lumière UV grâce à sa peinture fluorescente. Cela permet de réduire le nombre d'embouts perdus et d'économiser les coûts de réapprovisionnement.

DIN 3126, ISO 1173, Forme C6,3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
42108
42109
42110
42111
42112
42113
42150
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

12.61 €

1 5 jours

12.61 €

1 5 jours

12.61 €

1 5 jours

12.61 €

1 5 jours

12.61 €

1 5 jours

12.61 €

1 5 jours

12.61 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Non Article VDE Non Blister Non
avec batterie Non

Assistance technique