Wiha Jeu d'embouts Y 25 mm TORX® 25 pcs 1/4" C6,3 dans un coffret (Numéros de référence)

Wiha Jeu d'embouts Y 25 mm TORX® 25 pcs 1/4" C6,3 dans un coffret

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Augmente votre efficacité: C'est un spécialiste avec une durée de vie 120x plus élevée* grâce à un embout optimisé pour les vis en forme de Y(*en comparaison avec l'embout Wiha standard)

Réduit vos coûts: Rapide et facile à retrouver grâce à son marquage jaune – même dans un environnement sombre grâce à une lampe UV.

Gain de temps: Ne cherchez plus l'embout perdu car il est fluorescent, moins de casse d'embouts grâce à sa durée de vie élevée.

Application: Convient pour le vissage de vis en forme de Y. Compatible avec les visseuses à chocs.

Oikean ruuvauskärjen valinta ei ole ollut koskaan näin yksinkertaista. Valitset Wihan kolmesta vaihtoehdosta oikean kärjen ruuvin muodon perusteella. Sinun ei enää tarvitse miettiä mihin materiaaliin ruuvaat tai millä koneella.Y-ruuvauskärki on tarkoitettu Y-muotoisten ruuvien ruuvaamiseen. Y-muotoisissa ruuveissa kierteen ja kannan välissä on yli tai alle 90° kulma. Y-ruuvauskärijssä on patentoitu, pidennetty vääntöalue ja optimoitu kärki. Se soveltuu erinomaisesti myös iskeville ruuvinvääntimille ja kestää jopa 120 kertaa kauemmin vakiokärkeen verrattuna. Pudonneet, loistemaalatut, kirkasväriset ruuvauskärjet löydät helposti ja nopeasti erityisesti pimeässä UV-valon avulla pimeässä. Säästät selvää rahaa.

DIN 3126, ISO 1173, Forme C6,3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
42303
42304
42305
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

39.45 €

1 5 jours

39.45 €

1 5 jours

39.45 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Non Article VDE Non Blister Non
avec batterie Non

Assistance technique