Wiha Pince coupe-câbles Industrial electric avec ressort d’ouverture activable et désactivable (Numéros de référence)

Wiha Pince coupe-câbles Industrial electric avec ressort d’ouverture activable et désactivable

Augmente votre efficacité: Travail propre et efficace grâce à la découpe sans écrasement des câbles.

Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.

Application: Pince coupe-câbles pour la découpe sans écrasement de câbles en cuivre et aluminium, convient également pour dénuder et ôter les gaines.

Application: Ne pas utiliser pour les câbles en acier, fils électriques et conducteurs en cuivre avec une gaine dure.

Application: Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
43661
43663
43665
43667
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur Totale
(mm)
Longueur Totale
(Inch)
Section transversale max.
(mm²)
Section transversale min. – max. (en mm²) Libre-service - Emballage

29.57 €

1 5 jours 1807"50- 50Non

34.32 €

1 5 jours 2108 1/4"60- 60Non

30.99 €

1 5 jours 1807"50- 50Oui

35.75 €

1 5 jours 2108 1/4"60- 60Oui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Certifié VDE Oui Article ESD Non avec batterie Non
Outillage pour l'électricité Oui

Assistance technique