Wiha Pince multiprise Professional electric à charnière, bouton-poussoir (Numéros de référence)

Wiha Pince multiprise Professional electric à charnière, bouton-poussoir

Répond à vos attentes: Durée de vie prolongée grâce à l'articulation entrepassée.

Réduit vos coûts: Longue durée de vie grâce au chromage de haute qualité de la surface de pince qui protège contre la rouille.

Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.

Application: Pour la prise et le maintien des tubes et profils anguleux comme les écrous hexagonaux en plomberie.

Application: Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.

Normes: Fabriqué selon IEC 60900.

Les travaux d'installation impliquent souvent des tuyaux, des écrous ainsi que des matériaux ronds et angulaires de dimensions diverses. Une pince multiprise offre un maintien optimal. Grâce à un réglage d'enclenchement à 9 pas, elle offre une variabilité maximale lors de travaux dans la zone d'installation. La protection anti-pincement intégrée empêche les blessures par écrasement. La pince est dotée d'une articulation entrepassée qui assure une grande stabilité. La forme étroite de la tête et de l'articulation permet un accès sûr à la pièce, même dans les lieux exigus. Les poignées de la pince sont revêtues de plastique antidérapant et assurent à l'utilisateur un bon maintien, même dans des lieux de travail gras et humides. De plus, les poignées ergonomiques de la pince garantissent un travail confortable et sans fatigue. En outre, le glissement sur la pièce est évité par l'auto-coincement sur les tubes et et les écrous, ce qui permet de travailler confortablement. Lors de l'intervention, les dents en acier trempé et de grande qualité garantissent une préhension sûre, même après des années d'utilisation. Les pinces multiprises robustes ne craignent pas la saleté. La pince multiprise est fabriquée selon la norme internationale CEI 60900 et est ainsi homologuée pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu’à 1 000 V CA.

DIN ISO 8976.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

33520

Référence pièce
33520
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

29.79 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale (mm)(mm) 250 Diamètre de tuyau (pouces) 2" Blister Non
Article ESD Non Longueur totale(Inch) 10" Ouverture de clé 50
Certifié VDE Oui avec batterie Non

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Pince multiprise Professional electric à charnière, bouton-poussoir, le numéro d'article est le suivant: 33520.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 33520.

Assistance technique