Wiha Jeu de tournevis de précision PicoFinish® slimVario® electric 4 pcs avec embouts slimBit

Wiha Jeu de tournevis de précision PicoFinish® slimVario® electric 4 pcs avec embouts slimBit

Augmente votre efficacité: 100 % compatible avec le système Wiha slimBit.

Augmente votre précision: Travail confortable et transmission de force contrôlée grâce au manche fin avec zone Softgrip.

Augmente votre précision: Particulièrement adapté aux empreintes des embouts SlimBits

Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.

Augmente votre sécurité: Les embouts slim garantissent un accès facile et protégé aux vis situées en profondeur.

Fabriqué selon IEC 60900.

Composition:

  • 1x Embout slim electric Fente 2.0 mm x 75 mm (43115)
  • 1x Embout slim electric Phillips PH0 x 75 mm (43116)
  • 1x Embout slim electric Pozidriv PZ0 x 75 mm (43117)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

43167

Référence pièce
43167
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

33.14 €

5 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Non Article VDE Oui avec batterie Non
Outillage pour l'électricité Oui Libre-service - Emballage Oui

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Jeu de tournevis de précision PicoFinish® slimVario® electric 4 pcs avec embouts slimBit, le numéro d'article est le suivant: 43167.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 43167.

Assistance technique