Facilite votre travail: Avec un coffret en matière plastique pratique à suspendre ou à poser.
Facilite votre travail: La tête sphérique facilite l'accès aux vis et permet de travailler avec un angle allant jusqu'à 25°.
Augmente votre efficacité: Concept unique de tailles de manches de tournevis pour un équilibre optimal entre précision et contrôle
Facilite l'utilisation: Un capuchon rotatif ultra-long assure un guidage optimal.
Augmente votre précision: Travail confortable et transmission de force contrôlée grâce au manche fin avec zone Softgrip.
Informations complémentaires: Tête sphérique seulement à partir de la taille 1,3
Toute la difficulté des vissages de mécanique de précision réside dans un travail précis et un vissage maîtrisé évitant d'endommager la pièce. Grâce à leur manche long et fin et leur zone de rotation rapide, les tournevis de précision PicoFinish® de Wiha sont des outils idéaux pour les travaux délicats et filigranes dans le domaine de l'électronique et de la mécanique de précision ainsi que dans le domaine du bricolage et de la fabrication de maquettes. Le concept de manche ergonomique avec zone molle permet de travailler confortablement. Le capuchon rotatif à fonctionnement aisé permet d'effectuer un vissage précis et rapide. De plus, les symboles de tournevis imprimés sur le capuchon rotatif facilitent le choix du bon profil de tournevis. Le six pans à tête sphérique permet le vissage sans effort sous un angle allant jusqu'à 25°. Le jeu comprend 6 tournevis de précision PicoFinish® avec un profil de tête sphérique à six pans femelle. L'étui fourni permet de ranger les tournevis de précision de manière ordonnée.
Composition:
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
42993
Article ESD | Non | avec batterie | Non | Outillage pour l'électricité | Non |
---|---|---|---|---|---|
Libre-service - Emballage | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Wiha Jeu de tournevis de précision PicoFinish® Six pans à tête sphérique 7 pcs y compris étui, le numéro d'article est le suivant: 42993.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 42993.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles