Réduit vos coûts: Les outils antistatiques protègent les composants électroniques de toute détérioration.
Facilite l'utilisation: Un capuchon rotatif ultra-long assure un guidage optimal.
Augmente votre efficacité: Concept unique de tailles de manches de tournevis pour un équilibre optimal entre précision et contrôle
Augmente votre précision: Travail confortable et transmission de force contrôlée grâce au manche fin avec zone Softgrip.
Application: Idéal pour les travaux de vissage fin et délicat sur des composants sensibles aux décharges électrostatiques.
La difficulté des travaux sur les composants électroniques réside dans le fait qu'ils peuvent être endommagés même en cas de tensions très faibles. Les tournevis de précision à dissipation électrostatique PicoFinish® ESD maîtrisent cette tâche sans aucun problème. Grâce à leurs manches longs et minces et à leur zone de rotation rapide, les tournevis de précision sont idéaux pour un travail précis et délicat sur pièces fragiles. Le concept de manche ergonomique avec zone molle permet de travailler confortablement. Le capuchon rotatif à fonctionnement aisé permet d'effectuer un vissage précis et rapide. De plus, les symboles des empreintes sur le capuchon rotatif facilitent le choix du bon tournevis. L'outil dissipatif évacue l'énergie électrostatique de manière contrôlée et sûre. Les tournevis de précision ESD sont fabriqués conformément à la norme internationale IEC 61340-5-1 et garantissent ainsi une protection maximale des composants électroniques. Les tournevis ont une résistance de surface de 10^6 – 10^9 ohms.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
43692
Article ESD | Oui | Pentalobe | PL1 | avec batterie | Non |
---|---|---|---|---|---|
Longueur totale(mm) | 134 | Longueur lame visible(mm) | 40 | Outillage pour l'électricité | Non |
Libre-service - Emballage | Non | Diamètre de lame ronde | 2.5 | Diamètre du manche | 9 |
Vous vous trouvez sur la page de Wiha Tournevis de précision PicoFinish® ESD Pentalobe, le numéro d'article est le suivant: 43692.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 43692.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles