Facilite votre travail: La tête sphérique facilite l'accès aux vis et permet de travailler avec un angle allant jusqu'à 25°.
Augmente votre efficacité: Concept unique de tailles de manches de tournevis pour un équilibre optimal entre précision et contrôle
Facilite l'utilisation: Un capuchon rotatif ultra-long assure un guidage optimal.
Augmente votre précision: Travail confortable et transmission de force contrôlée grâce au manche fin avec zone Softgrip.
Application: Idéal pour les travaux de vissage délicats et filigranes en mécanique de précision mécanique de précision, modélisme et pour le bricolage.
Matériel: Acier en chrome-vanadium-molybdène, chromé mat
Toute la difficulté des vissages de mécanique de précision réside dans un travail précis et un vissage maîtrisé évitant d'endommager la pièce. Grâce à leur manche long et fin et leur zone de rotation rapide, les tournevis de précision PicoFinish® de Wiha sont des outils idéaux pour les travaux délicats et filigranes dans la mécanique de précision ainsi que dans le domaine du bricolage et de la fabrication de maquettes. Le concept de manche ergonomique avec zone molle permet de travailler confortablement. Le capuchon rotatif facile d'utilisation permet d'effectuer un vissage précis et rapide. De plus, les empreintes de tournevis imprimés sur le capuchon rotatif facilitent le choix du bon profil de tournevis. Le six pans à tête sphérique permet le vissage sans effort sous un angle allant jusqu'à 25°.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
42431 |
42432 |
42433 |
42434 |
42435 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur totale (mm) | Longueur lame visible (mm) | Diamètre du manche | Six pans femelle (mm) | Six pans femelle (Pouce) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.70 € | 10 | 3 jours | 134 | 40 | 9 | 1.3 | 0.05 | |||
8.04 € | 10 | 3 jours | 150 | 50 | 18 | 1.5 | - | |||
7.38 € | 10 | 3 jours | 150 | 50 | 18 | 2 | - | |||
6.81 € | 10 | 3 jours | 160 | 60 | 18 | 2.5 | - | |||
6.59 € | 10 | 3 jours | 160 | 60 | 18 | 3 | - |
Loading...
Article ESD | Non | avec batterie | Non | Outillage pour l'électricité | Non |
---|---|---|---|---|---|
Libre-service - Emballage | Non |
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale(mm)
Longueur lame visible(mm)
Diamètre du manche
Six pans femelle(mm)
Six pans femelle(Pouce)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles