Augmente votre efficacité: Les différentes tailles de manches SoftFinish® offrent un équilibre optimal entre force et contrôle.
Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!
Réduit vos coûts: Les outils antistatiques protègent les composants électroniques de toute détérioration.
Application: Pour une protection maximale des composants sensibles aux décharges électrostatiques.
IEC 61340-5-1.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
22436 |
27144 |
27145 |
27146 |
27147 |
27149 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | TORX® 1 | Longueur totale (mm) | Longueur lame visible (mm) | Diamètre de lame ronde | Diamètre du manche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.97 € | 1 | 5 jours | T8 | 164 | 60 | 3.5 | 23 | |||
7.65 € | 1 | 5 jours | T10 | 191 | 80 | 4 | 30 | |||
7.36 € | 1 | 5 jours | T9 | 171 | 60 | 4 | 30 | |||
7.99 € | 1 | 5 jours | T15 | 191 | 80 | 4 | 30 | |||
- | 8.09 € | 1 | 5 jours | T20 | 218 | 100 | 4 | 36 | ||
6.97 € | 1 | 5 jours | T6 | 164 | 60 | 3.5 | 23 |
Loading...
Article ESD | Oui | avec batterie | Non | Outillage pour l'électricité | Non |
---|---|---|---|---|---|
Libre-service - Emballage | Non |
Configurer
Propriétés de base
TORX® 1
Longueur totale(mm)
Longueur lame visible(mm)
Diamètre de lame ronde
Diamètre du manche
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles