Wiha Tournevis de précision PicoFinish® Pozidriv

Wiha Tournevis de précision PicoFinish® Pozidriv

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Augmente votre efficacité: Concept unique de tailles de manches de tournevis pour un équilibre optimal entre précision et contrôle

Facilite l'utilisation: Un capuchon rotatif ultra-long assure un guidage optimal.

Augmente votre précision: Travail confortable et transmission de force contrôlée grâce au manche fin avec zone Softgrip.

Application: Idéal pour les travaux de vissage délicats et filigranes en mécanique de précision mécanique de précision, modélisme et pour le bricolage.

Matériel: Acier en chrome-vanadium-molybdène, chromé mat

Toute la difficulté des vissages de mécanique de précision réside dans un travail précis et un vissage maîtrisé évitant d'endommager la pièce. Grâce à leur manche long et fin et leur zone de rotation rapide, les tournevis de précision PicoFinish® de Wiha sont des outils idéaux pour les travaux délicats et filigranes dans la mécanique de précision ainsi que dans le domaine du bricolage et de la fabrication de maquettes. Le concept de manche ergonomique avec zone molle permet de travailler confortablement. Le capuchon rotatif facile d'utilisation permet d'effectuer un vissage précis et rapide. De plus, les empreintes de tournevis imprimés sur le capuchon rotatif facilitent le choix du bon profil de tournevis.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
42418
42419
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pozidriv 1 Longueur totale
(mm)
Longueur lame visible
(mm)
Diamètre de lame ronde

5.41 €

1 5 jours PZ0150503

6.59 €

1 5 jours PZ1160604

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Non avec batterie Non Outillage pour l'électricité Non
Libre-service - Emballage Non Diamètre du manche 18

Assistance technique