Augmente votre efficacité: Concept unique de tailles de manches de tournevis pour un équilibre optimal entre précision et contrôle
Facilite l'utilisation: Un capuchon rotatif ultra-long assure un guidage optimal.
Toute la difficulté des vissages de mécanique de précision réside dans un travail précis et un vissage maîtrisé évitant d'endommager la pièce. Grâce à leur manche long et fin et leur zone de rotation rapide, les tournevis de précision PicoFinish® de Wiha sont des outils idéaux pour les travaux délicats et filigranes dans la mécanique de précision ainsi que dans le domaine du bricolage et de la fabrication de maquettes. Le concept de manche ergonomique avec zone molle permet de travailler confortablement. Le capuchon rotatif facile d'utilisation permet d'effectuer un vissage précis et rapide. De plus, les empreintes de tournevis imprimés sur le capuchon rotatif facilitent le choix du bon profil de tournevis.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
42384
Référence pièce
|
---|
42384 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Fente 1 (mm) | Longueur totale (mm) | Longueur lame visible (mm) | Libre-service - Emballage | Diamètre de lame ronde | Diamètre du manche | Épaisseur de lame 1 (mm) | Queue hexagonale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.83 € | 10 | 3 jours | 1.5 | 134 | 40 | Non | 2 | 9 | 0.23 | 0,25 |
Loading...
Article ESD | Non | avec batterie | Non | Outillage pour l'électricité | Non |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Wiha Tournevis de précision PicoFinish® Fente, le numéro d'article est le suivant: 42384.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 42384.
Configurer
Propriétés de base
Type
Fente 1(mm)
Longueur totale(mm)
Longueur lame visible(mm)
Libre-service - Emballage
Diamètre de lame ronde
Diamètre du manche
Épaisseur de lame 1(mm)
Queue hexagonale
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
42381 |
42382 |
42383 |
42385 |
42386 |
42387 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Fente 1 (mm) | Longueur totale (mm) | Longueur lame visible (mm) | Libre-service - Emballage | Diamètre de lame ronde | Diamètre du manche | Épaisseur de lame 1 (mm) | Queue hexagonale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.82 € | 10 | 7 jours | 0.8 | 134 | 40 | Non | 2 | 9 | 0.19 | - | |||
7.50 € | 10 | 3 jours | 1 | 134 | 40 | Non | 2 | 9 | 0.23 | - | |||
6.59 € | 10 | 3 jours | 1.2 | 134 | 40 | Non | 2 | 9 | 0.25 | - | |||
5.95 € | 10 | 3 jours | 1.5 | 154 | 60 | Non | 2 | 9 | 0.23 | 0,25 | |||
5.83 € | 10 | 3 jours | 1.8 | 134 | 40 | Non | 2 | 9 | 0.3 | - | |||
5.95 € | 10 | 3 jours | 1.8 | 154 | 60 | Non | 2 | 9 | 0.3 | - |