Wiha Tournevis de précision PicoFinish® TORX®

Wiha Tournevis de précision PicoFinish® TORX®

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Augmente votre efficacité: Concept unique de tailles de manches de tournevis pour un équilibre optimal entre précision et contrôle

Facilite l'utilisation: Un capuchon rotatif ultra-long assure un guidage optimal.

Augmente votre précision: Travail confortable et transmission de force contrôlée grâce au manche fin avec zone Softgrip.

Toute la difficulté des vissages de mécanique de précision réside dans un travail précis et un vissage maîtrisé évitant d'endommager la pièce. Grâce à leur manche long et fin et leur zone de rotation rapide, les tournevis de précision PicoFinish® de Wiha sont des outils idéaux pour les travaux délicats et filigranes dans la mécanique de précision ainsi que dans le domaine du bricolage et de la fabrication de maquettes. Le concept de manche ergonomique avec zone molle permet de travailler confortablement. Le capuchon rotatif facile d'utilisation permet d'effectuer un vissage précis et rapide. De plus, les empreintes de tournevis imprimés sur le capuchon rotatif facilitent le choix du bon profil de tournevis. La fonction MagicSpring® permettant de retenir de manière fiable les vis TORX® au moyen d'un ressort en acier inoxydable, constitue un avantage supplémentaire.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
42474
42475
42476
42477
42478
42479
42480
42481
42482
42483
42484
42485
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
TORX® 1 Longueur totale
(mm)
Longueur lame visible
(mm)
Diamètre de lame ronde Diamètre du manche

10.47 €

1 5 jours T1134402.59

10.47 €

1 5 jours T2134402.59

10.47 €

1 5 jours T3134402.59

10.47 €

1 5 jours T4134402.59

9.56 €

1 5 jours T5134402.59

7.27 €

1 5 jours T6140402.518

7.27 €

1 5 jours T7140402.518

7.27 €

1 5 jours T8140402.518

7.49 €

1 5 jours T915050318

7.49 €

1 5 jours T1015050318

7.80 €

1 5 jours T15160603.518

7.80 €

1 5 jours T2016060418

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Non avec batterie Non Outillage pour l'électricité Non
Libre-service - Emballage Non

Assistance technique