Wiha Manche de tournevis SoftFinish®-telescopic pour lame interchangeable SYSTEM 4 4.0 mm (30373)

Wiha Manche de tournevis SoftFinish®-telescopic pour lame interchangeable SYSTEM 4 4.0 mm (30373)

Application: Idéal pour tous les travaux de précision en électronique et en mécanique.

Manche: Avec attachement six pans de 4 mm pour toutes les lames du SYSTEM 4.

Manche: Permet de régler la longueur des lames réversibles dans la plage 18 - 90 mm.

Manche: Dispositif de verrouillage par bille ClickStop pour un maintien sûr et un changement rapide des lames.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

30373

Référence pièce
30373
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

13.74 €

10 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Non avec batterie Non Longueur du manche 105
Outillage pour l'électricité Non Libre-service - Emballage Non Diamètre du manche 23
Six pans femelle(mm) 4

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Manche de tournevis SoftFinish®-telescopic pour lame interchangeable SYSTEM 4 4.0 mm (30373), le numéro d'article est le suivant: 30373.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 30373.

Assistance technique