Wiha Manche de tournevis PicoFinish® ESD magnétique pour micro-embouts de 4 mm

Wiha Manche de tournevis PicoFinish® ESD magnétique pour micro-embouts de 4 mm

Réduit vos coûts: Les outils antistatiques protègent les composants électroniques de toute détérioration.

Facilite l'utilisation: Un capuchon rotatif ultra-long assure un guidage optimal.

Augmente votre précision: Travail confortable et transmission de force contrôlée grâce au manche fin avec zone Softgrip.

Application: En combinaison avec des micro-embouts de 4 mm, il est idéal pour les travaux de vissage précis et délicats sur des composants sensibles aux décharges électrostatiques.

Informations complémentaires: Poignée : IEC 61340-5-1

Normes: pour embouts DIN 3126, ISO 1173, forme C4

Le défi lors du travail sur des composants électroniques réside dans le fait qu'ils peuvent être endommagés même en présence de la moindre tension. Le manche de tournevis à dissipation électrostatique PicoFinish® ESD maîtrise cette tâche sans aucun problème. Grâce à son long manche fin et sa zone de rotation rapide, le manche du tournevis en combinaison avec les micro-embouts est l'outil idéal pour les travaux délicats et précis sur des pièces fragiles. La fonction de retenue magnétique du porte-embout garantit une manipulation simple ainsi qu'un maintien optimal. Le concept de manche ergonomique avec zone molle permet de travailler confortablement. Le capuchon rotatif, facile d'utilisation permet d'effectuer un vissage précis et rapide. En combinaison avec des micro-embout de 4 mm, l'outil dissipatif évacue l'énergie électrostatique de manière contrôlée et sûre. Le manche du tournevis est fabriqué conformément à la norme internationale IEC 61340-5-1 et garantit ainsi une protection maximale des composants électroniques. Il a en outre une résistance de surface de 106 - 109 Ohm..

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

43709

Référence pièce
43709
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

11.08 €

10 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Oui avec batterie Non Longueur du manche 96
Six pans mâle(mm) 4 Outillage pour l'électricité Non Libre-service - Emballage Non

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Manche de tournevis PicoFinish® ESD magnétique pour micro-embouts de 4 mm, le numéro d'article est le suivant: 43709.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 43709.

Assistance technique