Facilite votre travail: Le disque de frappe intégré dans le manche permet de frapper et buriner avec le tournevis.
Augmente votre efficacité: Les différentes tailles de manches SoftFinish® offrent un équilibre optimal entre force et contrôle.
Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!
Augmente votre sécurité: Le manche antidérapant facilite le travail dans les environnements huileux et humides.
Application: Pour un couple maximal lors des conditions humides et graisseuses.
Dans un environnement de travail huileux ou humide, le manche du tournevis risque de ne pas offrir une tenue en main satisfaisante et ne peut pas assurer de couples plus élevés. Le tournevis MicroFinish permet d'éviter cela grâce à sa surface microfine garantissant une saisie optimale. Le disque de frappe en acier à l'extrémité du manche permet de donner des coups de marteau ciblés pour desserrer des vis bloquées. La lame traversante permet de frapper sans perte d'énergie. Grâce à l'écrou six pans sur la lame, il est possible de transmettre des couples supérieurs au moyen d'une pince-clé. Les tournevis Wiha se distinguent en outre par leur concept de tailles de manches ingénieux. Les manches longs et minces permettent de visser de manière sûre et rapide les petites vis. Pour le vissage de grandes vis, il existe des manches volumineux permettant d'appliquer des couples plus élevés. En outre, les différentes dimensions de manche sont adaptées à la taille constante de la main de l'opérateur.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
29133 |
29134 |
29135 |
29136 |
29137 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Fente 1 (mm) | Longueur totale (mm) | Longueur lame visible (mm) | Diamètre du manche | Épaisseur de lame 1 (mm) | Queue hexagonale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.60 € | 10 | 7 jours | 4.5 | 201 | 90 | 30 | 0.8 | - | |||
12.28 € | 10 | 7 jours | 5.5 | 213 | 100 | 36 | 1 | 8 | |||
13.87 € | 10 | 7 jours | 6.5 | 238 | 125 | 36 | 1.2 | 10 | |||
18.40 € | 5 | 7 jours | 8 | 271 | 150 | 41 | 1.2 | 13 | |||
23.66 € | 5 | 7 jours | 10 | 296 | 175 | 41 | 1.6 | 13 |
Loading...
Article ESD | Non | avec batterie | Non | Outillage pour l'électricité | Non |
---|---|---|---|---|---|
Libre-service - Emballage | Non |
Configurer
Propriétés de base
Fente 1(mm)
Longueur totale(mm)
Longueur lame visible(mm)
Diamètre du manche
Épaisseur de lame 1(mm)
Queue hexagonale
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles