Wiha Jeu de tournevis MicroFinish Fente, Pozidriv avec lame six pans avec disque de frappe

Wiha Jeu de tournevis MicroFinish Fente, Pozidriv avec lame six pans avec disque de frappe

Facilite votre travail: Le disque de frappe intégré dans le manche permet de frapper et buriner avec le tournevis.

Augmente votre efficacité: Les différentes tailles de manches SoftFinish® offrent un équilibre optimal entre force et contrôle.

Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!

Facilite l'utilisation: Desserrage facile des vis grippées grâce à l’écrou six pans et l'utilisation d'une clé mixte.

Augmente votre sécurité: Le manche antidérapant facilite le travail dans les environnements huileux et humides.

Application: Pour un couple maximal lors des conditions humides et graisseuses.

Dans un environnement de travail huileux ou humide, le manche du tournevis risque de ne pas offrir une tenue en main satisfaisante et ne peut pas assurer de couples plus élevés. Le tournevis MicroFinish permet d'éviter cela grâce à sa surface microfine garantissant une saisie optimale. Le disque de frappe en acier à l'extrémité du manche permet de donner des coups de marteau ciblés pour desserrer des vis bloquées. La lame traversante permet de frapper sans perte d'énergie. Grâce à l'écrou six pans sur la lame, il est possible de transmettre des couples supérieurs au moyen d'une pince-clé. Les tournevis Wiha se distinguent en outre par leur concept de tailles de manches ingénieux. Les manches longs et minces permettent de visser de manière sûre et rapide les petites vis. Pour le vissage de grandes vis, il existe des manches volumineux permettant d'appliquer des couples plus élevés. En outre, les différentes dimensions de manche sont adaptées à la taille constante de la main de l'opérateur.

Composition:

  • 1x Tournevis MicroFinish Fente avec lame six pans continue et coiffe protectrice en acier massive 5.5 mm x 100 mm (29134)
  • 1x Tournevis MicroFinish Fente avec lame six pans continue et coiffe protectrice en acier massive 6.5 mm x 125 mm (29135)
  • 1x Tournevis MicroFinish Fente avec lame six pans continue et coiffe protectrice en acier massive 8.0 mm x 150 mm (29136)
  • 1x Tournevis MicroFinish Pozidriv avec lame six pans continue et avec disque de frappe PZ1 x 80 mm (29158)
  • 1x Tournevis MicroFinish Pozidriv avec lame six pans continue et avec disque de frappe PZ2 x 100 mm (29159)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

29139

Référence pièce
29139
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

70.88 €

7 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Non avec batterie Non Outillage pour l'électricité Non
Libre-service - Emballage Non

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Jeu de tournevis MicroFinish Fente, Pozidriv avec lame six pans avec disque de frappe, le numéro d'article est le suivant: 29139.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 29139.

Assistance technique